Pubblica i tuoi prodotti
INSERT+ ZERO

INSERT+ ZERO

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso, verniciato - Diffusore in vetro piano satinato internamente - Guarnizione in silicone - Alimentazione standard integrata - Viti di chiusura in acciaio inox - Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto - L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinsert-plus-zero
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaSteplight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)77
  • Larghezza (mm)107
  • Profondità (mm)49
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania