Pubblica i tuoi prodotti
KHA SLIM 93 LED C/EW

KHA SLIM 93 LED C/EW

Serie di bollard per esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere - Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti - Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizzato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm - Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni - Dissipatore per LED interno in alluminio estruso - Viteria esterna in acciaio inox - Vano portacablaggio in tecnopolimero - Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio - Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale - Per la versione KHA SLIM 220, il fissaggio a pavimento è realizzabile utilizzando un plinto in acciaio zincato da murare direttamente nel cemento oppure una base in acciaio inox da fissare a pavimento tramite tasselli (compresi), entrambi disponibili come accessori
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokha-slim-93-led-cew
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaBollard and column
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)930
  • Larghezza (mm)90
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Codice UNSPSC39111609
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titolo OmniClassLighting Bollards
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania