Pubblica i tuoi prodotti
KYRO+1 SR/100

KYRO+1 SR/100

Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni.
Voce di capitolato
  • - Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227 - Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Disponibili ottiche: SR/075 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/100 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/125 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/150 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 - Dissipatore termico in alluminio - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Morsetto sezionatore di linea che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica - Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm - Apparecchio completo di alimentatore - Viteria esterna in acciaio inox - Staffa portacomponenti in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro - Staffa portacomponenti asportabile senza utensili - Clip in alluminio con molla inox, imperdibili - Le versioni KYRO+ 1 sono adatte per essere installate su pali Ø 42 - Ø 60/62 mm, le versioni KYRO+ 1-D76 su pali Ø 76 mm e le versioni KYRO+ 2 su pali Ø 60/62 - Ø 76 mm - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD) - Il sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di eventuale inefficienza diodi LED - Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso - Completa di 1 metro di cavo H07RN-F 2x 1.5 mm2 e di connettore presa spina IP66, realizzato in poliammide con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø14 mm, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante - Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica (RPA) - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda - Opzione CLO (Constant light output) disponibile. Contattare l'azienda
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokyro-plus-1-sr100
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaStreetlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)131
  • Larghezza (mm)275
  • Profondità (mm)690
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCResidential street lights
  • Codice UNSPSC39111608
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titolo OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania