Pubblica i tuoi prodotti
LAMA+ MINI ELL EM

LAMA+ MINI ELL EM

Apparecchio LED a sospensione per l'illuminazione industriale, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227 - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Ganci di sospensione in acciaio zincato - Viteria esterna in acciaio inox - Molle di chiusura del vetro in acciaio inox - Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza - Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolama-plus-mini-ell-em
  • Famiglia di prodottoIndustrial
  • Gruppo di famigliaHigh bay and low bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)185
  • Profondità (mm)620
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001716
  • Nome ETIMHigh bay luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania