Pubblica i tuoi prodotti
MERCURY PL M2 BLACK TR

MERCURY PL M2 BLACK TR

Apparecchio LED a sospensione per interni.
Voce di capitolato
  • - Testa della lampada in vetro con copertura di design imbutita a forma d'onda e baldacchino in plastica imbutita a forma di goccia - Tubo di sospensione in metallo e sospensione a corda su un solo lato - Forme fluide a creare un effetto scultoreo dinamicamente vibrante che rimane sospeso nel momento L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: - Diffusore ottico in vetro brillante ad alta trasparenza con bordo in ceramica bianca (WHITE TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità - Diffusore ottico in vetro brillante ad alta trasparenza con bordo in ceramica nero (BLACK TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità - Diffusore ottico in vetro nero brillante parzialmente riflettente con bordo in ceramica nero (BLACK TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità - Diffusione diretta della luce - Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente - Indice di resa cromatica > 80 - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® - Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 - Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna - Versione in colorazioni speciali disponibile su richiesta - Con tubo e corda di sospensione, cavo di alimentazione e baldacchino di copertura
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomercury-pl-m2-black-tr
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaSuspended
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1753
  • Profondità (mm)347
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania