Pubblica i tuoi prodotti
MIMIK 10 POST 1000

MIMIK 10 POST 1000

Apparecchio LED da giardino su palo.
Voce di capitolato
  • - Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato - Diffusore in vetro temperato e serigrafato - Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) - Guarnizione in silicone - Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo - Alimentazione standard integrata - Viti di chiusura in acciaio inox - Palo in alluminio estruso verniciato - Base per fissaggio a terra inclusa - Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomimik-10-post-1000
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaGarden post
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1003
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Codice UNSPSC39111609
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titolo OmniClassLighting Posts
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania