Pubblica i tuoi prodotti
MIMIK 20 CP/T2 EM3P

MIMIK 20 CP/T2 EM3P

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere - Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici - Guarnizione in silicone - Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz - Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT - Disponibili versioni in monoemissione, M, e versioni in biemissione, B - Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK - Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomimik-20-cpt2-em3p
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-11
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)65
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania