Pubblica i tuoi prodotti
ORION V B NB

ORION V B NB

Apparecchio LED da parete.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Riflettore alluminio - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 1 kV - Viteria di chiusura in acciaio inox
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoorion-v-b-nb
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania