Pubblica i tuoi prodotti
PLATO 600 TUNABLE WHITE

PLATO 600 TUNABLE WHITE

Apparecchio da incasso a LED ultrapiatto.
Voce di capitolato
  • - Cornice in alluminio estruso, verniciata a polvere - Diffusore in tecnopolimero a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce - UGR<19 - Driver ON/OFF esterno incluso Opzioni: - L’apparecchio può essere montato anche a sospensione mediante l’utilizzo dell’accessorio “kit sospensione” - Kit per installazione a plafone disponibile - Emergenza 3h - Driver dimmerabile 1-10 V - Dimmerazione (DALI)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoplato-600-tunable-white
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaCeiling recessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)9
  • Larghezza (mm)595
  • Profondità (mm)595
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord