Pubblica i tuoi prodotti
ROAD [5] MINI 2X3 LED WIDE

ROAD [5] MINI 2X3 LED WIDE

Apparecchio per illuminazione stradale dotato di copertura, telaio e attacco palo in pressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100.
Voce di capitolato
  • - Verniciato a polvere di poliestere - LED High-Power - Printed Circuit Board (PCB) con nucleo metallico - Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a 10kV - Con sezionatore di sicurezza - Piastra di cablaggio in PA6.6 + fibra di vetro - Ingresso cavo tramite pressacavo PG13,5 - Sistema ottico in alluminio ad alta riflettanza - Vetro piano temprato con 4 mm di spessore - Sistema di apertura e chiusura tramite maniglia frontale integrata - Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni - Adatto per installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell'inclinazione a step di 5°
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoroad-5-mini-2x3-led-wide
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaStreetlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)215
  • Larghezza (mm)330
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titolo OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord