Pubblica i tuoi prodotti
SHIELD+ 1 MULTIPOWER

SHIELD+ 1 MULTIPOWER

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227 - Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici ISO 9227 - Diffusore in vetro piano temperato - Riflettore in tecnopolimero con alluminatura ad alta efficienza e trattamento superficiale di protezione - Guarnizione in silicone - LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione - Controllo della dissipazione termica a garanzia del funzionamento e della vita del LED - Versione multipotenza fornita di Dip Switch per la selezione di tre livelli di potenza, settabili in fase installativa - Dimmerazione (DALI) - Le versioni EXTREME sono adatte a condizioni estreme, -40°C - Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata - A richiesta sono disponibili versioni C crepuscolari, dotate di sensore per accensione automatica
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoshield-plus-1
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)220
  • Profondità (mm)114
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania