Pubblica i tuoi prodotti
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Apparecchio LED a sospensione per interni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso, verniciato - Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP) - Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente - Semplice sostituzione a posteriori dei moduli LED in pochi semplici passaggi (possibile anche senza l'intervento di un elettricista) - Diffusione della luce diretta / indiretta - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Con il comando Bluetooth OSRAM BT Control, la luce può essere facilmente configurata, personalizzata o raggruppata tramite app usando diversi parametri - Nella versione Tunable-White, il livello di intensità luminosa e il colore della luce possono essere regolati manualmente da 2.700 K a 6.500 K (DALI DT8) - Nella versione HCL, il livello di intensità luminosa e il colore della luce possono essere regolati manualmente da 2700 K a 6500 K a seconda dell'ora del giorno (DALI DT8) - Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto - Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 - Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosl713-plus-pl-mp-sc
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaSuspended
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)13
  • Larghezza (mm)1562
  • Profondità (mm)264
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania