Pubblica i tuoi prodotti
SL787+ PL OP

SL787+ PL OP

Apparecchio LED a sospensione per interni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso anodizzato - Testate in alluminio pressofuso verniciato - Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce - Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo - Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati - Elevato risparmio energetico grazie ad efficienze degli apparecchi a fino 159 lm/W - UGR <19 per tutti i flussi luminosi - Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata - Montaggio semplice e agevole - Inserti luminosi sostituibili - Diffusione diretta della luce - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone - Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosl787-plus-pl-op
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaLinear systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)1412
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPMMA
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania