Pubblica i tuoi prodotti
SMART [3] PLUS 1600 PARKING EM

SMART [3] PLUS 1600 PARKING EM

Plafoniera IP66/69 per applicazioni industriali, ideale per aree produttive, magazzini, aree logistiche.
Voce di capitolato
  • - Pensata per sostituire apparecchi fluorescenti ad alto flusso e low bay fino a 10.000lm - Corpo IK08 in policarbonato autoestinguente colorato RAL7035 - Disponibile in 3 dimensioni (800, 1200 e 1600 mm) - Disponibile in 3000 K, 4000 K e 5700 K, con CRI ≥80 o ≥90 - Disponibile in potenze da 25 W a 63 W e flussi da 4.000 lm a 10.000 lm - LED mid-power tipo flip chip - Disponibile con alimentazione integrata On/Off o DALI - La versione con cablaggio passante ha componenti di connessione meccanica ed elettrica precablata come accessorio (da ordinare separatamente), permettendo un massimo di 25 apparecchi installati in fila continua - Disponibile in 4 differenti soluzioni ottiche: con diffusore trasparente o opale in policarbonato autoestinguente stabilizzato agli UV; la versione trasparente può inoltre essere dotata di lente TIR in PMMA a fascio medio oppure a fascio ellittico - È possibile installare l'apparecchio a sospensione oppure a parete tramite accessorio staffa con inclinazione di 30° o 45° sull'asse verticale - Disponibile in versione DALI con kit emergenza integrato con 3h di autonomia - Disponibile con kit emergenza esterno con 3h di autonomia compatibile con le versioni con cablaggio passante (da ordinare separatamente)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosmart-3-plus-1600-parking-em
  • Famiglia di prodottoIndustrial
  • Gruppo di famigliaWaterproof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000109
  • Nome ETIMBatten luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania