Pubblica i tuoi prodotti
SPIDER+ 10 KIT S/EW

SPIDER+ 10 KIT S/EW

Proiettore LED per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm - Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V - Viteria esterna in acciaio inox - Staffa in acciaio verniciato - Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² - Le versioni SPIDER+ 10 KIT sono complete di picchetto in tecnopolimero e di 3 metri di cavo H05RN-F 3G1 mm²
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospider-plus-10-kit-sew
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)26
  • Larghezza (mm)66
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania