Pubblica i tuoi prodotti
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso, verniciato - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo - Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm - Viteria esterna in acciaio inox - Versione dimmerabile 1-10 V - Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED - Apparecchio fornito pre-cablato con 1 m di cavo H07RN-F - Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali - Fornita completa di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz - Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospillo-mini-post
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaUrban light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-11
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)1187
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Codice UNSPSC39111609
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titolo OmniClassLighting Posts
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania