Pubblica i tuoi prodotti
STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

Proiettore LED ad alta potenza, con LES (light emitting surface) ad alta emittenza, adatto all’illuminazione di impianti sportivi di piccole o medie dimensioni.
Voce di capitolato
  • - Il proiettore ha finitura grigio grafite con trattamento trivalente per la massima resistenza all'ossidazione ed è dotato di sistema di dissipazione termica “autopulente” integrato - Il proiettore è disponibile nelle temperature di colore 4.000K o 5.700K e resa cromatica CRI>70, CRI>80 o CRI>90 (TLCI>80) - Il range prevede 6 tipologie di ottiche circolari, da 8° fino a 40°, 1 ottica simmetrica/ellittica e 2 ottiche asimmetriche - Il gruppo di alimentazione, disponibile nelle versioni DALI o DMX-RDM, è orientabile per ottimizzare la dissipazione termica a seconda dell’orientamento del motore - Il proiettore si completa con il gruppo di alimentazione fissato sulla parte posteriore del dissipatore - Immune alle sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune - Il sistema ottico T.I.R.Ex. sviluppato da GEWISS, con lenti in PMMA HT ad elevata trasparenza, consente il controllo totale del fascio luminoso permettendo una vasta flessibilità in ambito progettuale, con elevate prestazioni qualitative e quantitative - Con valvola di sfiato ed anticondensa, protetta da urti accidentali - Il sistema di orientamento è garantito tramite un goniometro integrato sulla staffa che facilita le fasi di puntamento durante l’installazione
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostadium-pro-1m-rm-asymmetric
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)167
  • Larghezza (mm)684
  • Profondità (mm)302
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania