Pubblica i tuoi prodotti
STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

Proiettore LED ad alta potenza, con LES (light emitting surface) ad alta emittenza, adatto all'illuminazione di impianti sportivi semi-professionali e professionali.
Voce di capitolato
  • - Il proiettore ha finitura grigio grafite con trattamento trivalente per la massima resistenza all'ossidazione ed è dotato di sistema di dissipazione termica “autopulente” integrato - Il proiettore è disponibile nelle temperature di colore 4.000K o 5.700K e resa cromatica CRI>70, CRI>80 o CRI>90 (TLCI>80) - Il range prevede 6 tipologie di ottiche circolari, da 8° fino a 40°, 1 ottica simmetrica/ellittica e 2 ottiche asimmetriche - Il range prevede alimentatore DALI2 o DMX-RDM, per consentire massima flessibilità nella realizzazione di scenografie luminose anche complesse - Il box di alimentazione può esser fissato a bordo-staffa, o remotizzato, immune alle sovratensioni fino a 10 kV sia in modalità differenziale che comune, con unico cavo - Il sistema ottico T.I.R.Ex. sviluppato da GEWISS, con lenti in PMMA HT ad elevata trasparenza, consente il controllo totale del fascio luminoso permettendo una vasta flessibilità in ambito progettuale, con elevate prestazioni qualitative e quantitative - Composto da due moduli, ognuno con valvola di sfiato ed anticondensa, protetta da urti accidentali - Il sistema di rotazione tra staffa e moduli ottici è di tipo tronco-conico in alluminio con goniometro integrato nella staffa per un facile controllo dell'orientamento e fissaggio tramite vite e grano di blocco, che garantiscono la tenuta nel tempo di ogni singolo modulo
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostadium-pro-2m-asymmetric
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)398
  • Larghezza (mm)834
  • Profondità (mm)483
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord