Pubblica i tuoi prodotti
STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

Serie di apparecchi LED da parete lineari, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso anodizzato - Diffusore in vetro temperato e serigrafato - Testate in alluminio pressofuso verniciato - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Viteria di chiusura in acciaio inox - Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo - Supporto di fissaggio a parete con snodo che permette di orientare il corpo illuminante - Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti - Apparecchio completo di alimentatore - Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI - Temperatura colore e emissione dimmerabili mediante sistema di comando Tunable White - Versione TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) DALI DT8 - Generatore di segnale DMX-RDM per le versioni RGBW da ordinarsi separatamente
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostrip-square-plus-1032-rgbw
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaArchitectural floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)71
  • Larghezza (mm)1032
  • Profondità (mm)139
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania