Pubblica i tuoi prodotti
THEOS GLASS MINI SR/150

THEOS GLASS MINI SR/150

Serie di apparecchi stradali LED.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale - Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile - Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/075 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/100 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/125 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/150 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico - Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm - Morsetto sezionatore di linea che all'apertura dell'anello interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica - Alimentatore elettronico ad alta efficienza - Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI - Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso - Viteria esterna in acciaio inox - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED - Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica - Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K - Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotheos-glass-mini-sr150
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaStreetlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)193
  • Larghezza (mm)280
  • Profondità (mm)506
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCResidential street lights
  • Codice UNSPSC39111608
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titolo OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania