Pubblica i tuoi prodotti
TYK+ 30 ELL

TYK+ 30 ELL

Proiettore LED per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo apparecchio costituito da due vani separati, in alluminio pressofuso, per massimizzare la dissipazione termica tra componentistica elettronica ed i LED, verniciati a polveri poliestere ISO 9227 - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Gruppo ottico specificatamente studiato per l'illuminazione archietturale; l'abbinata di ottiche, sviluppate internamente, e sorgenti luminose consentono di ottenere una distribuzione luminosa precisa e priva di aberrazione cromatica. - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Pressacavo antistrappo in ottone nichelato M20x1.5 per cavi da Ø 10 mm a Ø 14 mm - Ogni apparecchio è completo di due pressacavi IP 68 antistrappo più un tappo, per consentire l’alimentazione singola o in fila continua dell’apparecchio - Driver aventi protezione alle sovratensioni di rete fino a 6 kV (DM) - Viteria esterna in acciaio inox - Staffa per installazione a parete in acciaio INOX - Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento realizzato in acciaio INOX - L'accessorio visiera cilindrica è compatibile con versioni aventi lente concentrante C/I - Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI - Per versioni ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contattare l'azienda
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotyk-plus-30-ell
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaArchitectural floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)114
  • Larghezza (mm)275
  • Profondità (mm)316
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania