Pubblica i tuoi prodotti
VISIO [16]
VISIO [16]

    VISIO [16]

    Apparecchio modulare LED ad incasso ideale per ambienti di lavoro e studio. È stato progettato per garantire il massimo comfort visivo, grazie ad un avanzato sistema ottico anti-abbagliamento (UGR <16) e ad una sorgente LED ad elevata resa cromatica.
    Voce di capitolato
    • - Il prodotto è stato pensato per l'installazione ad incasso in controsoffitti modulari e può essere installato in alternativa a plafone o a sospensione tramite accessori dedicati (ordinabili separatamente) - La gamma consente una grande flessibilità grazie alle molteplici combinazioni di temperature di colore e di sistemi di controllo: il prodotto è ordinabile in 3.000 K (bianco caldo) o 4.000 K (bianco neutro), entrambi con un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 90 per una luce di alta qualità; e con un driver esterno On/Off o DALI (incluso con il prodotto) - L'apparecchio è facile da installare grazie al suo connettore ad innesto rapido per un veloce collegamento elettrico - Disponibile kit emergenza esterno con 3h di autonomia (da ordinare separatamente) - I codici articolo elencati di seguito con un MOQ richiedono una quantità minima d’ordine. Si prega di contattare i nostri agenti commerciali per informazioni su disponibilità, tempi di consegna e quantità richieste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovisio-16
    • Famiglia di prodottoTechnical indoor
    • Gruppo di famigliaCeiling recessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
    • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania