Pubblica i tuoi prodotti
WIN PRO+ 20 A/W

WIN PRO+ 20 A/W

Proiettore LED per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Anello di chiusura in tecnopolimero incernierato al corpo in maniera imperdibile - Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm - Viteria di chiusura in acciaio inox - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi - Apparecchio completo di alimentatore - Prodotto apribile e manutenibile - Conforme ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda - Le versioni WIN PRO+ sono complete di 1 metro di cavo e di anello di chiusura vetro in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere, consultare il sito WEB - Contatta l’azienda nel caso si abbia la necessità di certificare il funzionamento quali apparecchi d’emergenza ad alimentazione centralizzata, secondo norma CEI EN IEC 60598-2-22
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowin-pro-plus-20-aw
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)68
  • Larghezza (mm)267
  • Profondità (mm)341
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania