Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
pergo/products/f586822e-3612-4e3b-83e5-ff38df6fa2e7
Home
Categorie
Pavimentazioni
Laminati
Grå Bambu
Disponibile in Stati Uniti
Pergo
Follow
Grå Bambu
Yta: Rustik med glans Format: 1195,30 x 199,60 x 11,00 mm Fasad kant: Inga fasade kanter Klicksystem: PerfectFold SoundBlock: Professional Soundbloc Overlay: TitanX Advanced http://youtu.be/nN0xZQz2lL0
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
70101-0018
Famiglia di prodotto
Laminatgolv
Gruppo di famiglia
inspirerat av trä
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-06-04
Numero di versione
1
Altezza (mm)
11
Larghezza (mm)
199
Profondità (mm)
1195
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.pergo.com/sv-se/Konsument/Produkter/Produktoversikt/?floorId=828
Istruzioni di installazione
http://youtu.be/nN0xZQz2lL0
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Laminato
Materiale secondario
Laminato
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Laminati
Clasificazione IFC
Copertura
Nome UNSPSC
Flooring
Codice UNSPSC
301617
Prodotti simili
Finsa
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Download
Gerflor
Taraflex Table Tennis - Sports flooring
1.8
(
12
)
Download
Gerflor
Tarasafe plus
Download
Gerflor
Mipolam Ambiance ultra
Download
Gerflor
Taraflex Performance SL
Download
Gerflor
Mipolam Robust EL7
Download