Unique ref.: | isolatek-typemii-o-g |
---|---|
Produttore: | Perlite Italiana |
Famiglia prodotto: | Isolatek |
Gruppo prodotto: | TYPEMII O&G |
Data di pubblicazione: | 2019-10-07 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Intonaco ignifugo a base di cemento e vermiculite espansa per la protezione al fuoco da idrocarburi.
Il prodotto è certificato per la resa in classe di resistenza al fuoco se applicato nel rispetto di determinati spessori definiti in funzione della durata dell'incendio e delle caratteristiche della struttura da proteggere. Rivolgersi all'indirizzo protezionealfuoco@perlite.it per: assistenza tecnica in merito lo sviluppo della soluzione tecnica specifica al cantiere; specifiche per la corretta gestione e posa in opera del prodotto; preventivazione economica e modalità di fornitura.
Intonaco ignifugo a base di cemento e vermiculite espansa. Prodotto applicato a spruzzo con macchina intonacatrice a pre-impasto. Prodotto certificato per la resa in classe di resistenza al fuoco R fino a 240 di strutture in acciaio esposte a incendio da idrocarburi (curva ANSI/UL 1709 e BS 476 parts 20-21 : 1987 appendix D). Prodotto testato per resistere alle tipologie di incendio "Pool Fire" e "Jet fire" (ISO 22899-1), testato secondo normativa UL per blast test (3 bar) e immersione in azoto liquido seguiti da test di resistenza al fuoco secondo UL 1709. ISOLATEK TYPE MII è inoltre qualificato nell'ambito del GASAFE PROGRAM per la protezione di serbatoi contenenti GPL. Prodotto conforme per l'applicazione in ambiente esterno, nel qual caso si consiglia protezione con finitura protettiva acrilica all'acqua. Le strutture metalliche da trattare dovranno essere esenti da calamina e preventivamente trattate con primer anticorrosivo compatibile.
Il prodotto è certificato per la resa in classe di resistenza al fuoco se applicato nel rispetto di determinati spessori definiti in funzione della durata dell'incendio e delle caratteristiche della struttura da proteggere. Rivolgersi all'indirizzo protezionealfuoco@perlite.it per: assistenza tecnica in merito lo sviluppo della soluzione tecnica specifica al cantiere; specifiche per la corretta gestione e posa in opera del prodotto; preventivazione economica e modalità di fornitura.
Prodotto url: | http://www.perlite.it |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.perlite.it |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/perlite-italiana-srl/product/isolatek-typemii-o-g
Materiale principale: | Plaster |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Prodotti antincendio - Antincendio |
---|---|
Uniclass 1.4 Codice: | L6811 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Fireproofings |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_35_31_68_83 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Spray-applied fireproof coatings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 81 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Cementitious Fireproofing |
Numero OmniClass: | 23-13 25 11 15 13 |
Titolo OmniClass: | Cementitious Fireproofing |
Nome | Valore |
---|---|
Material | Plaster |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Plaster |
BIMobject®