Unique ref.: | isolatek-typemii-tunnel |
---|---|
Produttore: | Perlite Italiana |
Famiglia prodotto: | Isolatek |
Gruppo prodotto: | TYPEMII TUNNEL |
Data di pubblicazione: | 2019-10-07 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Intonaco ignifugo a base di cemento e vermiculite espansa per la protezione passiva al fuoco in infrastrutture sotterranee (curva RWS).
Il prodotto è certificato per la resa in classe di resistenza al fuoco se applicato nel rispetto di determinati spessori definiti in funzione della durata dell'incendio e delle caratteristiche della struttura da proteggere. Rivolgersi all'indirizzo protezionealfuoco@perlite.it per: assistenza tecnica in merito lo sviluppo della soluzione tecnica specifica al cantiere; specifiche per la corretta gestione e posa in opera del prodotto; preventivazione economica e modalità di fornitura.
Intonaco ignifugo a base di cemento e vermiculite espansa. Prodotto applicato a spruzzo con macchina intonacatrice a pre-impasto. Prodotto certificato per la resa in classe di resistenza al fuoco REI fino a 240 e per la protezione dall'effetto spalling di strutture in calcestruzzo secondo curva incendio per infrastrutture sotterranee (curva RWS).
Il prodotto è certificato per la resa in classe di resistenza al fuoco se applicato nel rispetto di determinati spessori definiti in funzione della durata dell'incendio e delle caratteristiche della struttura da proteggere. Rivolgersi all'indirizzo protezionealfuoco@perlite.it per: assistenza tecnica in merito lo sviluppo della soluzione tecnica specifica al cantiere; specifiche per la corretta gestione e posa in opera del prodotto; preventivazione economica e modalità di fornitura.
Prodotto url: | http://www.perlite.it |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | http://www.perlite.it |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/perlite-italiana-srl/product/isolatek-typemii-tunnel
Materiale principale: | Plaster |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Prodotti antincendio - Antincendio |
---|---|
Uniclass 1.4 Codice: | L6811 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Fireproofings |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_35_31_68_83 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Spray-applied fireproof coatings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 81 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Cementitious Fireproofing |
Numero OmniClass: | 23-13 25 11 15 13 |
Titolo OmniClass: | Cementitious Fireproofing |
Nome | Valore |
---|---|
Material | Plaster |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Plaster |
BIMobject®