Pubblica i tuoi prodotti
18 mm: DecoBoard Vero Alluminio P2
18 mm: DecoBoard Vero Alluminio P2

    18 mm: DecoBoard Vero Alluminio P2

    Pannello truciolare ad incollaggio ureico con foglia di vero alluminio nobilitata direttamente ambo i lati.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Solo per applicazioni verticali per interni di qualità in negozi, fiere, cucine e soggiorni. Le superfici in vero alluminio non sono indicate per impieghi orizzontali né per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche. Caratteristiche: decori in vero alluminio Sostenibilità: Premiato "Cradle to Cradle Certified® Bronze" per un sistema integrato di economia circolare. Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Formati: 2800 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDecoBoard-Echtmetall-P2-18-mm
    • Famiglia di prodottoreal metal surface Melamine faced boards
    • Gruppo di famigliaDecoBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-07-24
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit