Pubblica i tuoi prodotti
28 mm: DecoBoard Pyroex
28 mm: DecoBoard Pyroex
28 mm: DecoBoard Pyroex
28 mm: DecoBoard Pyroex
28 mm: DecoBoard Pyroex
28 mm: DecoBoard Pyroex

    28 mm: DecoBoard Pyroex

    Pannello truciolare difficilmente infiammabile, nobilitato melamminico ambo i lati, certificato Blue Angel.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Prevenzione antincendio nelle applicazioni decorative. Nel design d’interni come rivestimento per pareti e soffitti, componenti, elementi divisori e mobili, nelle strutture industriali e negli uffici pubblici, in scuole, palestre, discoteche, alberghi e case di cura. Caratteristiche: Ampia scelta di decori e/o finiture; facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; difficilmente infiammabile; Prodotto con basse emissioni Sostenibilità: Premiato "Cradle to Cradle Certified® Bronze" per un sistema integrato di economia circolare. Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Blue Angel DE-UZ 76: si Reazione al fuoco: difficilmente infiammabile; B-s1,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 14322 Formati: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDecoBoard-Pyroex-28-mm
    • Famiglia di prodottoMelamine faced boards
    • Gruppo di famigliaDecoBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-07
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania