Pubblica i tuoi prodotti
Duropal Compact XTreme plus, con kraft grigio 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft grigio 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft grigio 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft grigio 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft grigio 10 mm

    Duropal Compact XTreme plus, con kraft grigio 10 mm

    Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-9:BCS. Con kraft grigio e superficie trattata con fascio di elettroni su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Per mobili e allestimenti di interni straordinari nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale e adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.

      Proprietà del prodotto: Facili da pulire; Effetto antifinger; sicuro per gli alimenti; alta resistenza ai graffi; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; resistente agli urti

      Qualitá PEFC™ disponibili: si

      RAL UZ 76 – Blue Angel: si

      Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)

      Classe formaldeide: E1

      Norma prodotto: Rapportato alla norma EN 438-9

      Formati: 4100 mm x 1300 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Compact-XTreme-plus-grey-core-10-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-07
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Codice UNSPSC39121103
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Descrizione Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Codice CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Numero OmniClass23-13 19 13
    • Titolo OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Codice CSI UniFormat IIC
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania