Pubblica i tuoi prodotti
 20.6 mm Duropal Pannello MDF Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MDF Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MDF Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MDF Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MDF Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MDF Pyroex bilaminato

    20.6 mm Duropal Pannello MDF Pyroex bilaminato

    Pannello difficilmente infiammabile composto da un pannello in fibra a media densità con struttura omogenea e proprietà ignifughe, bilaminato con Duropal HPL Pyroex.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Pannelli compositi HPL Applicazioni previste: Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Laddove siano richieste una superficie resistente e una compattezza di eccellente qualità (sagomabile e verniciabile) con proprietá ignifughe: per i mobili e l’arredamento d’interni di centri commerciali e strutture per il tempo libero, edifici pubblici, edifici speciali e luoghi di riunione come spazi fieristici e location per eventi. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; difficilmente infiammabile Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: difficilmente infiammabile; C-s2,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma prodotto: EN 13894-1 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-MDF-Pyroex-20_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-07
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)20.6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania