Pubblica i tuoi prodotti
 20.6 mm Duropal Pannello MFP Hybrid bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MFP Hybrid bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MFP Hybrid bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MFP Hybrid bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MFP Hybrid bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello MFP Hybrid bilaminato

    20.6 mm Duropal Pannello MFP Hybrid bilaminato

    Pannello bilaminato altamente resistente alla flessione isotropa in MFP Hybrid, bilaminato ambo i lati con Duropal HPL. Questa innovativa combinazione di materiali offre il massimo della stabilità con un´ottima regolaritá superficiale.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Nel design d’interni d’alta gamma è ideale per sistemi modulari e scaffalature così come per mobili da ufficio e per il settore contract. Universale nell’impiego e con sfrido particolarmente ridotto grazie alla sua resistenza alla flessione isotropa, alla sua buona stabilità dimensionale e alla sua resistenza superficiale con Duropal HPL. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; elevata resistenza alla flessione Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 13894-1 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)20.6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania