Pubblica i tuoi prodotti
 20.6 mm Duropal Pannello Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello Pyroex bilaminato
 20.6 mm Duropal Pannello Pyroex bilaminato

    20.6 mm Duropal Pannello Pyroex bilaminato

    Pannello difficilmente infiammabile composto da un supporto in truciolare con elevata resistenza alla fiamma, bilaminato con Duropal HPL Pyroex.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Pannelli compositi HPL Applicazioni previste: Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Nel design d’interni laddove, oltre alla prevenzione al fuoco, vi siano esigenze specifiche in termini di elevata qualità e resistenza. Per rivestimenti pareti, componenti e mobili edifici industriali, commerciali e amministrativi, in strutture per il tempo libero e luoghi di riunione quali scuole, palestre, saloni per le feste, cinema, discoteche, alberghi, ospedali e case di cura. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; difficilmente infiammabile Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: difficilmente infiammabile; C-s3,d0 (EN 13501-1); C-s2,d0 Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 13894-1 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 4100 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-Pyroex-P2-20_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)20.6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania