Pubblica i tuoi prodotti
Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero 12 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero 12 mm

    Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard con motivi a stampa digitale personalizzati rapportato alla norma EN 438-4:CGS. Con kraft in pasta nera omogenea e retro bianco.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Elementi personalizzati per mobili e componenti, in particolare dove si richiede un’estrema solidità, facilità di pulizia e resistenza all’umidità del materiale. Adatto anche quando siano richiesti spessori sottili oppure soluzioni senza bordatura. Per esempio, in ristoranti, negozi, aree sensibili per gli alimenti, ambulatori, ospedali, ambienti sanitari, piscine, saune e spa. Il materiale non è adatto per un uso prolungato in ambienti esterni. Proprietà del prodotto: Individual – stampa digitale; Facili da pulire; sicuro per gli alimenti; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; resistente agli urti Qualitá FSC® disponibili: si Qualitá PEFC™ disponibili: si RAL UZ 76 – Blue Angel: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: Rapportato alla norma EN 438-4 Formati: 2800 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-12-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-08
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania