Pubblica i tuoi prodotti
Pannello HPL non combustibile 13 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 13 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 13 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 13 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 13 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 13 mm Duropal flameprotect compact

    Pannello HPL non combustibile 13 mm Duropal flameprotect compact

    Pannello ignifugo non infiammabile rapportato alla norma EN 438-4, costituito prevalentemente da componenti minerali e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Utilizzo universale nella progettazione edile antincendio per la riduzione del carico d’incendio. In particolare quando sono richiesti materiali non infiammabili e vi siano esigenze specifiche sotto il profilo del design e della facilità di pulizia. La gamma di applicazioni comprende il design d’interni, la realizzazione di mobili, componenti, rivestimenti per pareti di corridoi e vani scale (vie di fuga e di soccorso) e locali pubblici ma si estende anche agli edifici speciali come ad esempio grattacieli, uffici, ospedali, case di cura, scuole, asili, alberghi, negozi, luoghi di riunione, ecc. Il materiale non è adatto per un utilizzo in ambienti umidi e all’esterno. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; sicuro per gli alimenti; ignifugo; resistente agli urti Reazione al fuoco: ignifugo; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: Rapportato alla norma EN 438-4 Formati: 2800 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-flameprotect-compact-13-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Codice UNSPSC39121103
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71
    • Descrizione Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-13 19 13
    • Titolo OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania