Pubblica i tuoi prodotti
Materiale a base di legno 30 mm: ClassicBoard P2
Materiale a base di legno 30 mm: ClassicBoard P2

    Materiale a base di legno 30 mm: ClassicBoard P2

    Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: P2 Applicazioni previste: Proprietà del prodotto: levigato; pannelli per posa Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Specifica tecnica armonizzata: EN 13986:2004 +A1:2015 Formati contundenti: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClassicBoard-P2-30-mm
    • Famiglia di prodottoTruciolari
    • Gruppo di famigliaPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-06
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Descrizione Uniclass 2015Particleboards
    • Codice CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numero OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titolo OmniClassEngineered Wood Products

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania