Pubblica i tuoi prodotti
Materiale a base di legno 13 mm: ClassicBoard P3

Materiale a base di legno 13 mm: ClassicBoard P3

Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Voce di capitolato
  • Tipo di prodotto CE: P3 Applicazioni previste: Pannelli per uso non portante in ambienti umidi Proprietà del prodotto: levigato; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; pannelli per posa Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Specifica tecnica armonizzata: EN 13986:2004 +A1:2015 Formati a incastro maschio-femmina: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formati contundenti: 2800 mm x 2070 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoClassicBoard-P3-13-mm
  • Famiglia di prodottoTruciolari
  • Gruppo di famigliaPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-10-06
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)13
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioTruciolare
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEC003058
  • Nome ETIMFibre- / chipboard
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Descrizione Uniclass 2015Particleboards
  • Codice CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Numero OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Titolo OmniClassEngineered Wood Products

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania