Pubblica i tuoi prodotti
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato

    23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato

    Pannello composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, bilaminato con Duropal HPL.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Pannelli compositi HPL Applicazioni previste: Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Nell’arredamento e nel design d’interni quando é richiesta un’elevata qualità e resistenza. Indicato per i mobili da cucina e per strutture ricettive, in negozi, come pareti divisorie, banche, uffici, scuole, ospedali, laboratori, edifici pubblici, navi e veicoli. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; Prodotto con basse emissioni Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si RAL UZ 76 – Blue Angel: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 13894-1 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-P2-23_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)23.6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania