Pubblica i tuoi prodotti
 39.6 mm Duropal Pannello P3 bilaminato
 39.6 mm Duropal Pannello P3 bilaminato
 39.6 mm Duropal Pannello P3 bilaminato
 39.6 mm Duropal Pannello P3 bilaminato
 39.6 mm Duropal Pannello P3 bilaminato
 39.6 mm Duropal Pannello P3 bilaminato
 39.6 mm Duropal Pannello P3 bilaminato

    39.6 mm Duropal Pannello P3 bilaminato

    Pannello composto da un pannello truciolare a basso rigonfiamento, tipo P3 come da norma EN 312, bilaminato con Duropal HPL.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Pannelli compositi HPL Applicazioni previste: Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Ideale per superfici che devono presentare una particolare resistenza alla deformazione e all’umidità: arredo bagno e mobili per cucina, componenti in ambienti sanitari, negozi, alberghi, ospedali e laboratori, ma anche in ambienti di lavoro dove si effettua la traformazione degli alimenti. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 13894-1 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-P3-39_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)39.6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania