Pubblica i tuoi prodotti
 19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato
 19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato
 19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato
 19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato
 19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato
 19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato
 19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato
 19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato

    19.6 mm Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato

    Pannello in multistrato di pioppo con incollaggio resistente all’umidità, bilaminato con Duropal HPL. Per applicazioni che richiedono il massimo in termini di resistenza all’umidità e e alla flessione con un ridotto peso specifico.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Pannelli compositi HPL Applicazioni previste: Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: In ambienti umidi o dove sia richieda un’ottima resistenza statica con una superficie allo stesso tempo robusta: negozi e design d’interni in generale, arredo bagno e, grazie al peso specifico relativamente basso, anche navi, veicoli e allestimento fiere e mostre. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 13894-1 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-poplar-veneer-19_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)19.6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania