Pubblica i tuoi prodotti
Pannello HPL non combustibile 6 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 6 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 6 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 6 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 6 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 6 mm Duropal flameprotect compact
Pannello HPL non combustibile 6 mm Duropal flameprotect compact

    Pannello HPL non combustibile 6 mm Duropal flameprotect compact

    Pannello ignifugo non infiammabile rapportato alla norma EN 438-4, costituito prevalentemente da componenti minerali e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Utilizzo universale nella progettazione edile antincendio per la riduzione del carico d’incendio. In particolare quando sono richiesti materiali non infiammabili e vi siano esigenze specifiche sotto il profilo del design e della facilità di pulizia. La gamma di applicazioni comprende il design d’interni, la realizzazione di mobili, componenti, rivestimenti per pareti di corridoi e vani scale (vie di fuga e di soccorso) e locali pubblici ma si estende anche agli edifici speciali come ad esempio grattacieli, uffici, ospedali, case di cura, scuole, asili, alberghi, negozi, luoghi di riunione, ecc. Il materiale non è adatto per un utilizzo in ambienti umidi e all’esterno. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; sicuro per gli alimenti; ignifugo; resistente agli urti Reazione al fuoco: ignifugo; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: Rapportato alla norma EN 438-4 Formati: 2800 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-flameprotect-compact-6-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Codice UNSPSC3016
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descrizione Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 15
    • Titolo OmniClassWall Cladding Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania