Pubblica i tuoi prodotti
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL

    0.8 mm Duropal HPL

    Laminato decorativo ad alta pressione in qualità postforming come da norma EN 438-3:HGP/VGP, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Superfici per l’arredo ufficio e mobili da cucina, pareti e porte, mobili e componenti per strutture commerciali e per il tempo libero, ristorazione, edifici amministrativi, asili e scuole, cliniche, ospedali e laboratori. In particolare dove sia richiesta un’estrema resistenza, facilità di pulizia ed igiene. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; Prodotto con basse emissioni Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si RAL UZ 76 – Blue Angel: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: EN 438-3 Formati: 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-0_8-mm
    • Famiglia di prodottoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)0.8
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Codice UNSPSC3016
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Descrizione Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Codice CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numero OmniClass23-13 19 00
    • Titolo OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania