Pubblica i tuoi prodotti
HPL a stampa digitale 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL a stampa digitale 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL a stampa digitale 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL a stampa digitale 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL a stampa digitale 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL a stampa digitale 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
HPL a stampa digitale 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    HPL a stampa digitale 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    Laminato ad alta pressione con motivi a stampa digitale personalizzati di qualità standard rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Superficie resistente per il design d’interni creativo in negozi e store, bar, locali, istituti scolastici, strutture per il tempo libero, ambulatori medici e ospedali. Proprietà del prodotto: Individual – stampa digitale; Facili da pulire; sicuro per gli alimenti Qualitá FSC® disponibili: si Qualitá PEFC™ disponibili: si RAL UZ 76 – Blue Angel: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: Rapportato alla norma EN 438-3 Formati: 2800 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • Famiglia di prodottoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-07
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1.2
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Codice UNSPSC3016
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Descrizione Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Codice CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numero OmniClass23-13 19 00
    • Titolo OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania