Pubblica i tuoi prodotti
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Laminato ad alta pressione con motivi a stampa digitale personalizzati in qualità ignifuga rapportato alla norma EN 438-3:HGF/VGF. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Superfici ignifughe per fiere, negozi, location di eventi, edifici pubblici ed edifici ad uso speciale, alberghi, scuole, ambulatori ed ospedali. Laddove, oltre alla prevenzione antincendio, siano richiesti un design ricercato, facilità di pulizia o una particolare resistenza. Proprietà del prodotto: Individual – stampa digitale; Facili da pulire; sicuro per gli alimenti; difficilmente infiammabile Qualitá FSC® disponibili: si Qualitá PEFC™ disponibili: si Reazione al fuoco: qualità ignifuga; C-s1,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: Rapportato alla norma EN 438-3 Formati: 2800 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-Individual-Motiv-Pyroex-1_2-mm
    • Famiglia di prodottoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-07
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1.2
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania