Pubblica i tuoi prodotti
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex
 1.2 mm Duropal HPL Pyroex

    1.2 mm Duropal HPL Pyroex

    Laminato decorativo ad alta pressione in qualità ignifuga come da norma EN 438-3:HGF/VGF, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Superfici ignifughe di pareti e porte, mobili e componenti in edifici pubblici e ad uso speciale quali stazioni, aeroporti, centri commerciali e strutture per il tempo libero, luoghi di riunione, alberghi, scuole, case di cura e ospedali. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; difficilmente infiammabile Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: qualità ignifuga; B-s1,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: EN 438-3 Formati: 2800 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-Pyroex-1_2-mm
    • Famiglia di prodottoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1.2
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Codice UNSPSC3016
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Descrizione Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Codice CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numero OmniClass23-13 19 00
    • Titolo OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania