Pubblica i tuoi prodotti
Laminato HPL indurito 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Laminato HPL indurito 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Laminato HPL indurito 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Laminato HPL indurito 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Laminato HPL indurito 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Laminato HPL indurito 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Laminato HPL indurito 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Laminato HPL indurito 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Laminato decorativo ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS, con superficie a fascio di elettroni altamente resistente e retro levigato. Duropal XTreme plus è un´attraente superficie decorativa super-opaca con effetto antimpronta, ideale per superfici orizzontali molto utilizzate.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Elegante materiale ideale per tutte le superfici ad elevate prestazioni fisico-meccaniche. Duropal XTreme plus é indicato sia per applicazioni orizzontali che verticali altamente sollecitate Proprietà del prodotto: facile da pulire; effetto antifinger; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; alta resistenza ai graffi; Prodotto con basse emissioni Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Blue Angel DE-UZ 76: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: rapportato alla norma EN 438-3 Formati: 2050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-XTreme-plus-0_8-mm
    • Famiglia di prodottoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)0.8
    Relativo a
    • Materiale principaleFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Codice UNSPSC3016
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Descrizione Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Codice CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numero OmniClass23-13 19 00
    • Titolo OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania