Pubblica i tuoi prodotti
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Materiale a base di legno 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Pannello a base di legno tipo P5 secondo la norma EN 312, per strutture portanti per utilizzo in aree umide, non rivestito e incollato al 100% senza formaldeide.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: P5 Applicazioni previste: Pannelli per uso portante in ambienti umidi Campi d'applicazione: LivingBoard face P5 (pannello lucido) e LivingBoard face contiprotect P5 (pannello non lucido) sono adatti per tutti i campi di applicazione, per i quali sono importanti valori di carico elevati, resistenza all'umidità e allo stesso tempo incollaggio senza formaldeide. LivingBoard face contiprotect P5 offre con la superficie contiprotect non lucida un assorbimento di umidità ritardato in modo considerevole.; L’elevata precisione dell’incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli. Proprietà del prodotto: a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; portante; lavorabile in ogni direzione; pannelli per posa; prodotto ecologico; Prodotto con basse emissioni Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Blue Angel DE-UZ 76: si QGHW - Qualità Premium: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: DIN EN 312-P5 Specifica tecnica armonizzata: EN 13986:2004 +A1:2015 Formati contundenti: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formati a incastro maschio-femmina: 2510 mm x 1260 mm; 2510 mm x 635 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLivingBoard-face-contiprotect-P5-12-mm
    • Famiglia di prodottoTruciolari
    • Gruppo di famigliaPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-06
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Descrizione Uniclass 2015Particleboards
    • Codice CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numero OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titolo OmniClassEngineered Wood Products

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania