Pubblica i tuoi prodotti
Materiale a base di legno 22 mm: LivingBoard P5
Materiale a base di legno 22 mm: LivingBoard P5
Materiale a base di legno 22 mm: LivingBoard P5
Materiale a base di legno 22 mm: LivingBoard P5
Materiale a base di legno 22 mm: LivingBoard P5
Materiale a base di legno 22 mm: LivingBoard P5
Materiale a base di legno 22 mm: LivingBoard P5

    Materiale a base di legno 22 mm: LivingBoard P5

    Pannello truciolare privo di formaldeide con superficie molto fine, tipo P5 come da norma EN 312, ideale come supporto in ambienti umidi.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: P5 Applicazioni previste: Pannelli per uso portante in ambienti umidi Campi d'applicazione: Natura pura per una migliore qualità della vita: raccomandato per l'edilizia biologica ed ecologica, il pannello LivingBoard P5 è la scelta perfetta per il settore green building. Un prodotto universale che mantiene le promesse che fa. Proprietà del prodotto: levigato; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; portante; lavorabile in ogni direzione; pannelli per posa; prodotto ecologico; Prodotto con basse emissioni Sostenibilità: Premiato "Cradle to Cradle Certified® Silver" per un sistema integrato di economia circolare. Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Blue Angel DE-UZ 76: si QGHW - Qualità Premium: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Specifica tecnica armonizzata: EN 13986:2004 +A1:2015 Formati contundenti: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formati a incastro maschio-femmina: 2510 mm x 635 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLivingBoard-P5-22-mm
    • Famiglia di prodottoTruciolari
    • Gruppo di famigliaPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-06
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Descrizione Uniclass 2015Particleboards
    • Codice CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numero OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titolo OmniClassEngineered Wood Products

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania