Pubblica i tuoi prodotti
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    Pannello in fibra privo di formaldeide a poro aperto, tipo MDF.RWH come da norma EN 622-5, indicato per sottotetti e pareti.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: MDF.RWH Applicazioni previste: Campi d'applicazione: Il pannello in fibra StyleBoard MDF.RWH, ottenuto per via secca in conformità alla norma EN 6225, è adatto come sottocopertura per tetti e pareti secondo la norma EN 14964 e le direttive dell'associazione centrale dei copritetti tedeschi ZVDH. Proprietà del prodotto: a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; Facili da lavorare; pannelli per posa; Prodotto con basse emissioni Qualitá FSC® disponibili: si Qualitá PEFC™ disponibili: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: Lo StyleBoard MDF.RWH è prodotto secondo la norma DIN 622-5 MDF.RWH, è sottoposta a controlli esterni e certificata secondola norma CE EN 13986-MDF.RWH. Tutti i valori corrispondono allo stato della nostra produzione e sono da intendersi come valori indicativi. Con riserva di modifiche.Questo tipo di pannello può essere usato anche per carichi di durata molto breve (per es. vento) o breve (per es. neve) come pannellodi sottocopertura per coperture di tetti e per pareti. Specifica tecnica armonizzata: EN 13986:2004 +A1:2015 Formati contundenti: 2500 mm x 1250 mm Formati a incastro maschio-femmina: 2510 mm x 635 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • Famiglia di prodottoPannelli in fibra
    • Gruppo di famigliaPfleiderer StyleBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-06
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)16
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania