Pubblica i tuoi prodotti
Apollo
Pholc

Apollo

Apollo is a lamp with very high sense of material presence. The assemble of conical shapes that balance on top of each other like spinning gyros, emphasize the downward force in a pendant lamp and create both dynamic and static expression. Machine-turned from a solid piece of brass or aluminum, these shapes show not just a beautiful raw metal surface but also alludes to mass and weight.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoapollo
  • Famiglia di prodottoApollo
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-10-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires