Pubblica i tuoi prodotti
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento
Kalos - Elementi di finitura da rivestimento

    Kalos - Elementi di finitura da rivestimento

    4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)

    Tutto il fascino del legno in un rivestimento a listelli combinati in moduli che riproducono la straordinaria varietà delle sfumature naturali. Kalos si distingue per le sue superfici irregolari impreziosite da spaccature e dettagli che sorprendono la vista e il tatto, creando atmosfere materiche, calde e accoglienti anche negli ambienti dal carattere più contemporaneo. Un omaggio rispettoso alla natura e ai suoi elementi, Kalos evoca paesaggi alberati e ombrosi che cambiano volto di stagione in stagione.

    Voce di capitolato
    • Fornitura e posa in opera di rivestimenti in elementi di finitura naturalmente ricostruiti, ingeliva, traspirante, a basso assorbimento di acqua, tipo KALOS, colore ………………, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., per il rivestimento di pareti interne o esterne. Per la posa del rivestimento utilizzare adesivo rasante a base di leganti idraulici ad elevate prestazioni e scivolamento verticale nullo, antiefflorescenze, tipo ARREDOCOLLA del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopietredarredo-reconstructed-stone-facings
    • Famiglia di prodottoPietre d'Arredo
    • Gruppo di famigliaL'Effetto Legno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numero OmniClass23-13 35 25 13
    • Titolo OmniClassSimulated Stones
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes